Regolatore per carichi pesanti con plastica D-AII / D-BII

Regolatore per carichi pesanti con plastica D-AII / D-BII
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A wide base type adjuster for medium loads with rubber. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-C III" to "D-C3."

[Features]
· The receiver features a chloroprene rubber coating and the rear side of the rubber has undergone groove processing to make it resistant to slipping.
· Has a larger outer diameter than D-C-R and feels more stable and heavy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-C3-R16X100SUS
D-C3-R16X180-HS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Lunghezza vite L1
(mm)
Proprietà Regolazione per esagono incassato "senza interferenza"

37.47 €

19.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Forgiatura[Altro] Passivazione100Standard / Resistenza alla corrosioneNA

23.14 €

12.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Ghisa] EN-JL 1030 Equiv. FusioneCromatura trivalente180StandardDisponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma Volantino di regolazione altezza NA
Materiale parte in gomma Gomma cloroprenica Larghezza A(mm) 85 Resistenza al carico(kN) 9.8
Altezza corpo principale I(mm) 27 Filettatura nominale M(mm) 16 Meccanismo rotante NA

Supporto tecnico