Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-A16X100
Codice componente
|
---|
D-A16X100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Larghezza A (mm) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.89 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 100 | 18 | 16 | Standard | NA |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Piastra di fermo standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al carico(kN) | 4.9 | Meccanismo rotante | NA |
Si trova sulla pagina di Regolatore standard Modello per recipiente D-A / D-B, il codice articolo è il seguente: D-A16X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-A16X100.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale vite
Piastra di fermo
Tipo
Trattamento superficie della filettatura
Trattamento superficie
Larghezza A(mm)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale I(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza"
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
D-A14X130 |
D-A16X100SUS |
D-A16X130 |
D-A16X130SUS |
D-A16X150 |
D-A16X150SUS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Larghezza A (mm) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 130 | 18 | 14 | Standard | NA | |
15.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | 75 | 100 | 18 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
7.35 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard | NA | |
22.78 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA | |
9.15 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard | NA | |
18.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | NA |