Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
100SR ULB
Codice componente
|
---|
100SR ULB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Diametro albero A (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza componenti in metallo B (mm) | Raggio di rotazione (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.78 € | 1 | 5 giorni | 140 | 140.01~220.00 | 205.8 | [uretano] Uretano (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 |
Loading...
Tipo ruota | Rotella universale con piastra | Materiale raccordo | EN-JS 1040 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli Duttili Ruote a trazione SR, il codice articolo è il seguente: 100SR ULB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 100SR ULB.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Passo di montaggio P1(mm)
Passo di montaggio P2(mm)
Misura piastra F1(mm)
Misura piastra F2(mm)
Diametro albero A(Ø)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza componenti in metallo B(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
100SR MCB |
100SR WSB |
150SR FB |
200SR FB |
200SR MCB |
250SR FB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Diametro albero A (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza componenti in metallo B (mm) | Raggio di rotazione (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.24 € | 1 | 9 giorni | 140 | 220.01~320.00 | 294 | [Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto) | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
120.50 € | 1 | 9 giorni | 140 | 80.01~140.00 | 98 | [Gomma] Gomma (Con cuscinetto) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 71(90) | 71(90) | 112 | 112 | 12 | 100 | 45 | 85 | ||
164.02 € | 1 | 9 giorni | 195 | 320.01~485.00 | 343 | [Acciaio] Ferro (Con cuscinetti) | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza / Tipo antistatico | 90(105) | 90(105) | 129 | 129 | 20 | 150 | 57 | 120 | ||
195.39 € | 1 | 9 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 480.2 | [Acciaio] Ferro (Con cuscinetti) | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza / Tipo antistatico | 112(120) | 112(120) | 146 | 146 | 20 | 200 | 60 | 155 | ||
284.71 € | 1 | 9 giorni | 250 | 750,01~ | 852.6 | [Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto) | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 112(120) | 112(120) | 146 | 146 | 20 | 200 | 60 | 155 | ||
318.60 € | 1 | 9 giorni | 300 | 485.01~750.00 | 637 | [Acciaio] Ferro (Con cuscinetti) | Resistente alla benzina / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza / Tipo antistatico | 134(144) | 134(144) | 176 | 176 | 25 | 250 | 66 | 190 |