Piastra per base, standard TJH-M / TJH-K / TJH-A

Piastra per base, standard TJH-M / TJH-K / TJH-A
An FC-made plate for pedestals used when installing stationary type machinery. A wide variety of sizes is available to support various loads.

[Features]
· Can be easily installed.
· Sizes and shapes can be selected depending on the weight.
· FCD properties having a damping effect

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TJH-A80-60
TJH-A100-80
TJH-K80-20
TJH-K80-30
TJH-K80-50
TJH-K100-20
TJH-K100-30
TJH-K100-50
TJH-K150-20
TJH-K150-30
TJH-M60-30
TJH-M80-20
TJH-M80-30
TJH-M80-50
TJH-M100-20
TJH-M100-30
TJH-M100-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche Dimensione D
(mm)
Spessore
(mm)
Carico ammesso
(kN)

52.75 €

1 5 giorni Con spessore806010

77.08 €

1 5 giorni Con spessore1008010

15.76 €

1 5 giorni Profilo quadrato802010.8

21.66 €

1 5 giorni Profilo quadrato803024.5

37.08 €

1 5 giorni Profilo quadrato805068.5

21.80 €

1 5 giorni Profilo quadrato1002010.8

34.17 €

1 5 giorni Profilo quadrato1003024.5

55.07 €

1 5 giorni Profilo quadrato1005068.6

51.23 €

1 5 giorni Profilo quadrato1502010.8

71.88 €

1 5 giorni Profilo quadrato1503024.5

10.18 €

1 5 giorni Profilo rotondo603014.8

10.85 €

1 5 giorni Profilo rotondo80205.6

17.16 €

1 5 giorni Profilo rotondo803014.8

27.61 €

1 5 giorni Profilo rotondo805046.2

16.85 €

1 5 giorni Profilo rotondo100205.6

22.18 €

1 5 giorni Profilo rotondo1003014.8

42.73 €

1 5 giorni Profilo rotondo1005046.2

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico