Smorzatore rotante / flangiato / 180° / TD38 / TOK BEARING

Smorzatore rotante / flangiato / 180° / TD38 / TOK BEARING
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Opening/closing angle of 180° achieved.
· The damper can be fixed firmly with screws, and is easy to install.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TD38A1-1.5K(R)
TD38A1-3K(R)
TD38A1-6K(R)
TD38B1-1.5K(L)
TD38B1-3K(L)
TD38B1-6K(L)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCoppia minima richiesta
(N·m)
Direzione frenata

11.14 €

1 9 giorni 100.15CW(R)

11.14 €

1 Disponibile 5 giorni 100.29CW(R)

11.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.59CW(R)

11.14 €

1 Disponibile 5 giorni 100.15CCW(L)

12.77 €

1 Disponibile 5 giorni 100.29CCW(L)

11.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

100.59CCW(L)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Girevole Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina
Trattamento superficie corpo principale NA Funzione aggiuntiva Con smorzatore Grado di apertura θ(gradi) 180
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Foro rotondo

Supporto tecnico