Codice articolo del costruttore: PQWK-BX-20A
Marca: HITACHI KINZOKU
Prezzo: 15.61 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale M1: 3/4B(20A)
Filettatura nominale M2: 3/4B(20A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PQWK-BX-20A
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacchi femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Bronzo | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 | Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Vernice |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::40 | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Si trova sulla pagina di Equipaggiamento di connessione PQWK Giunto in bronzo tipo B presa femmina e maschio, il codice articolo è il seguente: PQWK-BX-20A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PQWK-BX-20A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PQWK-BX-15A |
PQWK-BX-25A |
PQWK-BX-32A |
PQWK-BX-40A |
PQWK-BX-50A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
13.88 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | ||
22.70 € | 1 | 7 giorni | 1B(25A) | 1B(25A) | ||
64.19 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | ||
76.61 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | ||
106.60 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 2B(50A) |