Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
20KF-50A-W |
20KF-65A-W |
20KF-80A-W |
20KF-100A-W |
20KF-125A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
91.24 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | ||
88.78 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
99.32 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | ||
121.55 € | 1 | 6 giorni | 4B(100A) | ||
263.52 € | 1 | 7 giorni | 5B(125A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Flangia | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 13.8 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio |
Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -29::288 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali