Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4TP-4X2.5S
Codice componente
|
---|
4TP-4X2.5S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di fori (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.88 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] 4 colori (4 nuclei) | 4 | 5 | 20 |
Loading...
Tipo | Tipo piatto | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Compatibile con vuoto | Applicabile | Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(MPa) | -0.1 |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.8 |
Si trova sulla pagina di Tubo Multi-flat, il codice articolo è il seguente: 4TP-4X2.5S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4TP-4X2.5S.
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Numero di fori(Conduttore)
Lunghezza(m)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3TP-4X2.5S-100 |
3TP-6S |
3TP-6S-100 |
4TP-4X2.5S-100 |
4TP-6S |
4TP-6S-100 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di fori (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368.01 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] 3 colori (3 nuclei) | 3 | 5 | 100 | ||
101.07 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] 3 colori (3 nuclei) | 3 | 12 | 20 | ||
505.41 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] 3 colori (3 nuclei) | 3 | 12 | 100 | ||
522.54 € | 1 | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | [Multicolore] 4 colori (4 nuclei) | 4 | 5 | 100 | ||
151.11 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] 4 colori (4 nuclei) | 4 | 12 | 20 | ||
705.74 € | 1 | 10 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | [Multicolore] 4 colori (4 nuclei) | 4 | 12 | 100 |