Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-MPS-8-25S
Codice componente
|
---|
2-MPS-8-25S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di fori (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di esercizio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.91 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 15 | 1750 |
Loading...
Tipo | Elicoidale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Materiale, uretano | Poliuretano |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Si trova sulla pagina di Tubo Multi-spirale, il codice articolo è il seguente: 2-MPS-8-25S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-MPS-8-25S.
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Numero di fori(Conduttore)
Gamma di esercizio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2-MPS-10-25S |
2-MPS-10-30S |
2-MPS-10-5S |
2-MPS-8-30S |
2-MPS-8-35S |
2-MPS-8-40S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di fori (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di esercizio (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.17 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 25 | 2095 | ||
92.18 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 25 | 2434 | ||
54.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 25 | 739 | ||
52.31 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 15 | 2020 | ||
55.85 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 15 | 2290 | ||
68.89 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] 2 colori (2 nuclei) | 2 | 15 | 2560 |