Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
4-MES-8-10S
Codice componente
|
---|
4-MES-8-10S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Colore | Numero di fori (Conduttore) | Min. raggio di curvatura (mm) | Gamma di esercizio (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.26 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | [Multicolore] 4 colori (4 nuclei) | 4 | 15 | 940 |
Loading...
Tipo | Elicoidale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Materiale, uretano | Poliuretano impermeabile |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Numero di fori(Conduttore)
Gamma di esercizio(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali