Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YPN-4-01 |
YPN-4-02 |
YPN-6-01 |
YPN-6-02 |
YPN-8-01 |
YPN-8-02 |
YPN-8-03 |
YPN-10-01 |
YPN-10-02 |
YPN-10-03 |
YPN-10-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.96 € | 1 | 5 giorni | 4 | 4 | 1/8B(6A) | ||
3.44 € | 1 | 10 giorni | 4 | 4 | 1/4B(8A) | ||
3.08 € | 1 | 5 giorni | 6 | 6 | 1/8B(6A) | ||
3.50 € | 1 | 10 giorni | 6 | 6 | 1/4B(8A) | ||
3.41 € | 1 | 10 giorni | 8 | 8 | 1/8B(6A) | ||
3.72 € | 1 | 10 giorni | 8 | 8 | 1/4B(8A) | ||
4.17 € | 1 | 10 giorni | 8 | 8 | 3/8B(10A) | ||
4.31 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 1/8B(6A) | ||
4.33 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 1/4B(8A) | ||
4.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 3/8B(10A) | ||
5.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 10 | 1/2B(15A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | EN CW614N Equiv. (Ottone) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi con manicotto | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale del tubo applicabile | Rame / Polibutene / Altre resine |
Tipo di filettatura di collegamento | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1.0 | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | 1.0Mpa o inf. | Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(kPa) | -100 |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali