Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SLEEVE4 |
SLEEVE6 |
SLEEVE8 |
SLEEVE10 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.54 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 4 | 4 | ||
5.12 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 6 | 6 | ||
7.27 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 8 | 8 | ||
8.70 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 10 giorni | 10 | 10 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Manicotto | Materiale (Componenti correlati) | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Componenti correlati) | NA | Liquidi applicabili (Parti correlate) | Acqua industriale / Aria compressa (Con vuoto) | Gamma temperature d'esercizio (Parti correlate)(°C) | -5 – 60 |
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 1 | Materiale tubo applicabile (Parti correlate) | Rame, polibutene | Pressione di funzionamento max in condizioni di vuoto(kPa) | -100 |
Configura
Proprietà di base
Nominale (Parti correlate)(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali