Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ARR-06008 |
ARR-08008 |
ARR-10008 |
ARR-15008 |
ARR-16008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (Parti correlate) (mm) | D.E. tubo applicabile (Parti correlate) (mm) | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 6 | 7.0 | |
0.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 8 | 7.5 | |
0.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 10 | 8.5 | |
1.77 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 15 | 11.5 | ||
1.95 € | 1 | 5 giorni | 10 | 16 | 16 | 12.0 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Anello | Materiale (Componenti correlati) | Ottone (senza cadmio) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Componenti correlati) | NA | Liquidi applicabili (Parti correlate) | Aria | Gamma temperature applicabili (Parte associata) *Utilizzare nella gamma senza congelamento(°C) | -20~150 |
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 7 | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 |
Configura
Proprietà di base
Nominale (Parti correlate)(mm)
D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm)
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali