Controdadi (Codici componente)

Controdadi
[Caratteristiche] Dado di bloccaggio in ottone senza cadmio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ALN-82008

Codice componente
ALN-82008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.43 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipi di componenti correlati Staffa di montaggio Materiale (Componenti correlati) Ottone (senza cadmio)
Trattamento superficie (Componenti correlati) NA Liquidi applicabili (Parti correlate) Aria Gamma temperature applicabili (Parte associata) *Utilizzare nella gamma senza congelamento(°C) -20~150
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) 7 Con vite di montaggio (Parti correlate) G Vite di montaggio nominale (Parti correlate) 1/4B(8A)
Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5 Lunghezza L(mm) 5.0

Si trova sulla pagina di Controdadi, il codice articolo è il seguente: ALN-82008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ALN-82008.

Supporto tecnico