Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | 1/8B(6A) | |
2.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | 1/8B(6A) | |
2.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | 1/4B(8A) | |
6.67 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/8B(6A) | ||
4.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/4B(8A) | ||
3.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | 3/8B(10A) | |
4.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 1/8B(6A) | |
4.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 1/4B(8A) | |
4.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 3/8B(10A) | |
6.63 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 1/2B(15A) | ||
7.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | 1/8B(6A) | |
7.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | 1/4B(8A) | |
12.47 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 3/8B(10A) | ||
9.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
9.34 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | 3/4B(20A) | ||
10.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | 3/8B(10A) | |
10.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/4B(32A) | 1/2B(15A) | |
15.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 3/4B(20A) | ||
10.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) | |
11.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 3/8B(10A) | |
12.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1/2B(15A) | |
12.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 3/4B(20A) | |
12.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1B(25A) | |
12.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/4B(32A) | |
19.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 1/2B(15A) | |
19.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2B(50A) | 3/4B(20A) | |
19.37 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2B(50A) | 1B(25A) | |
28.93 € | 1 | 9 giorni | 10 | 2B(50A) | 1 1/4B(32A) | ||
28.02 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | 1 1/2B(40A) | ||
50.50 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | 1B(25A) | ||
47.63 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | 1 1/4B(32A) | ||
36.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 1/2B(65A) | 1 1/2B(40A) | |
36.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2 1/2B(65A) | 2B(50A) | |
68.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3B(80A) | 2B(50A) | ||
68.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3B(80A) | 2 1/2B(65A) | ||
126.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | ||
133.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
133.84 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Boccola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A |
Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali