Giunto Bianco - Servizio a T (Codici componente)

Giunto Bianco - Servizio a T
White fitting service tee made of blackheart malleable cast iron, suitable for water, oil, steam, air and gas piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST-15A-W

Codice componente
ST-15A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.30 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Ghisa malleabile a cuore nero
Filettatura nominale M1 1/2B(15A) Filettatura nominale M2 1/2B(15A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) 1/2B(15A) Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Colore Bianco

Si trova sulla pagina di Giunto Bianco - Servizio a T, il codice articolo è il seguente: ST-15A-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST-15A-W.

Supporto tecnico