Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL-6A-B |
SL-6A-W |
SL-8A-B |
SL-8A-W |
SL-10A-B |
SL-10A-W |
SL-15A-B |
SL-15A-W |
SL-20A-B |
SL-20A-W |
SL-25A-B |
SL-25A-W |
SL-32A-B |
SL-32A-W |
SL-40A-W |
SL-50A-B |
SL-50A-W |
SL-100A-B |
SL-100A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Trattamento superficie | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
3.15 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
3.15 € 2.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
3.41 € 2.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
5.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
3.58 € 2.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
4.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | |
3.56 € 2.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
5.71 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
4.23 € 2.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
9.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
6.33 € 4.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
13.40 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
13.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
16.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | ||
18.65 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
11.18 € 7.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2B(50A) | 2B(50A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco | |
97.48 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | 4B(100A) | [Non in dotazione] N/A | Nero | ||
89.95 € | 1 | 8 giorni | 10 | 4B(100A) | 4B(100A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | Bianco |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Raccordo a gomito maschio/femmina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ghisa malleabile a cuore nero | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Trattamento superficie
Colore
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali