Giunto Bianco e Nero - Unione

Giunto Bianco e Nero - Unione
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
The material is blackheart malleable cast iron. This is a black and white union for use with water, oil, steam, air, and gas pipes.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U-8A-B
U-8A-W
U-10A-B
U-10A-W
U-15A-B
U-15A-W
U-20A-B
U-20A-W
U-25A-B
U-25A-W
U-32A-B
U-32A-W
U-40A-B
U-40A-W
U-50A-B
U-50A-W
U-65A-B
U-65A-W
U-80A-B
U-100A-B
U-100A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Trattamento superficie Colore

8.67 €

1 8 giorni 101/4B(8A)[Non in dotazione] N/ANero

6.00 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4B(8A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

8.49 €

1 5 giorni 103/8B(10A)[Non in dotazione] N/ANero

6.00 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

8.32 €

1 5 giorni 101/2B(15A)[Non in dotazione] N/ANero

5.23 €

3.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

9.30 €

1 5 giorni 103/4B(20A)[Non in dotazione] N/ANero

6.16 €

4.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

12.97 €

1 5 giorni 101B(25A)[Non in dotazione] N/ANero

7.99 €

5.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

17.70 €

1 8 giorni 101 1/4B(32A)[Non in dotazione] N/ANero

12.14 €

8.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

24.83 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)[Non in dotazione] N/ANero

16.61 €

11.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

35.37 €

1 9 giorni 102B(50A)[Non in dotazione] N/ANero

24.41 €

17.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

67.87 €

1 8 giorni 102 1/2B(65A)[Non in dotazione] N/ANero

53.43 €

37.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102 1/2B(65A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

83.35 €

1 8 giorni 103B(80A)[Non in dotazione] N/ANero

119.52 €

1 8 giorni 104B(100A)[Non in dotazione] N/ANero

117.78 €

1 8 giorni 104B(100A)[Zincatura] Zincatura a caldoBianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Ghisa malleabile a cuore nero
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico