Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HK-200MCB
Codice componente
|
---|
HK-200MCB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
252.72 € | 1 | 8 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 646.8 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | Disponibile |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico pesante |
Si trova sulla pagina di Rotelle generiche in acciaio montate con carico pesante piastra H serie HK (Gold Caster), il codice articolo è il seguente: HK-200MCB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HK-200MCB.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HK-130MCB |
HK-130RB |
HK-130UB |
HK-200RB |
HK-200UB |
HK-50NB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.41 € | 1 | 8 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 539 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Disponibile | ||
74.48 € | 1 | 8 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 245 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Disponibile | ||
101.51 € | 1 | 5 giorni | 177 | 485.01~750.00 | 490 | uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 100 | 56 | 140 | 96 | 130 | 50 | Disponibile | ||
136.99 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 401.8 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | Disponibile | ||
149.43 € | 1 | 8 giorni | 250 | 485.01~750.00 | 588 | uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 63 | Disponibile | ||
14.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 72 | 140.01~220.00 | 166.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 66 | 36 | 82 | 52 | 50 | 28 | Disponibile |