Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medi con piastra Serie W WJ (Ruote Girevoli Gold) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WJ-200RB-WS

Codice componente
WJ-200RB-WS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

101.24 €

1 5 giorni 250220.01~320.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)245[Gomma sintetica] Gomma neraResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo11211214014020045Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico medio

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medi con piastra Serie W WJ (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: WJ-200RB-WS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WJ-200RB-WS.

Tipologia prodotto

Codice componente
WJ-100MCB
WJ-100MCB-S
WJ-100MCB-WS
WJ-200UB
WJ-200UB-S
WJ-200UB-WS
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

86.99 €

1 8 giorni 144140.01~220.00NA176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza7171959510034Disponibile

94.71 €

1 8 giorni 144140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza7171959510034Disponibile

95.78 €

1 8 giorni 144140.01~220.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza7171959510034Disponibile

103.24 €

1 8 giorni 250320.01~485.00NA392uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli11211214014020042Disponibile

114.01 €

1 Disponibile 5 giorni 250320.01~485.00Con finecorsa di scorrimento392uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli11211214014020042Disponibile

116.36 €

1 72 giorni 250320.01~485.00Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione)392uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli11211214014020042Disponibile

Supporto tecnico