Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WJ-200MCA
Codice componente
|
---|
WJ-200MCA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.81 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli generiche in acciaio per carichi medi con piastra Serie W WJ (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: WJ-200MCA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WJ-200MCA.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WJ-100MCB |
WJ-100MCB-S |
WJ-100MCB-WS |
WJ-200MCA-S |
WJ-200MCA-WS |
WJ-200MCB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.32 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | NA | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Disponibile | ||
75.61 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con finecorsa di scorrimento | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Disponibile | ||
76.64 € | 1 | 8 giorni | 144 | 140.01~220.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 176.4 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 34 | Disponibile | ||
181.93 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con finecorsa di scorrimento | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | NA | ||
183.49 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | NA | ||
182.85 € | 1 | 8 giorni | 250 | 320.01~485.00 | NA | 392 | [Nylon] Nylon MC | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | Disponibile |