Ruote girevoli generiche in acciaio giá montate per carichi medi con piastra Serie W WK (Ruote Girevoli Gold) (Codici componente - Download CAD)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

WK-250MCB

Codice componente
WK-250MCB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

374.47 €

1 8 giorni 305-485.01~750.00NA490[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo1408020014025054Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo
Applicazione Semplificazione della logistica, carrello a mano Categoria di carico Carico medio

Si trova sulla pagina di Ruote girevoli generiche in acciaio giá montate per carichi medi con piastra Serie W WK (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: WK-250MCB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WK-250MCB.

Tipologia prodotto

Codice componente
WK-100MCB-S
WK-100RB
WK-100RB-S
WK-250RB
WK-250UB
WK-75FB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Proprietà Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Finecorsa Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2
(mm)
Lunghezza piastra F1
(mm)
Larghezza piastra F2
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Cuscinetto

89.82 €

1 8 giorni 144-140.01~220.00Con finecorsa di scorrimento176.4[Nylon] Nylon MCResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza80451167910034Disponibile

24.71 €

2 9 giorni 144-80.01~140.00NA127.4[Gomma sintetica] Gomma neraResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo80451167910035Disponibile

32.35 €

2 5 giorni 144-80.01~140.00Con finecorsa di scorrimento127.4[Gomma sintetica] Gomma neraResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo80451167910035Disponibile

148.79 €

1 5 giorni 305-320.01~485.00NA323.4[Gomma sintetica] Gomma neraResistenza all'abrasione / Resistenza al freddo1408020014025050Disponibile

125.09 €

1 8 giorni 305-485.01~750.00NA490uretanoResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli1408020014025045Disponibile

38.24 €

2 8 giorni 100-80.01~140.00NA117.6FerroResistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo / Termoresistenza634095727532Disponibile

Supporto tecnico