Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EJ-100UB
Codice componente
|
---|
EJ-100UB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.24 € | 1 | 8 giorni | 122 | 35.01~80.00 | NA | 58.8 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Disponibile | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero |
Si trova sulla pagina di Rotelle generiche in acciaio con perno carico leggero piastra E serie EJ (Gold Caster), il codice articolo è il seguente: EJ-100UB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EJ-100UB.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EJ-100NRB-S |
EJ-100R |
EJ-100R-S |
EJ-100UB-S |
EJ-50N |
EJ-50N-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | Max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.93 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 122 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 49 | [Gomma] Gomma (Rotella in resina) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Disponibile | - | |
14.30 € | 1 | 8 giorni | 122 | 35.01~80.00 | NA | 49 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | NA | - | ||
17.01 € | 1 | 5 giorni | 122 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 49 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | NA | - | ||
24.96 € | 1 | 8 giorni | 122 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 58.8 | uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 27 | Disponibile | Controllare EJ-100UB-S per confermare l'esattezza dei dati | ||
5.24 € | 1 | 8 giorni | 65 | 35.01~80.00 | NA | 39.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | NA | - | ||
6.61 € | 1 | 8 giorni | 65 | 35.01~80.00 | Con finecorsa di scorrimento | 39.2 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | NA | - |