Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TK-50U
Codice componente
|
---|
TK-50U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.49 € | 1 | 8 giorni | 65 | ~35.00 | 34.3 | uretano | Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano | Categoria di carico | Carico leggero | Cuscinetto | NA |
Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote piroettanti) / Acciaio, compatte, leggere, a piastra fissa, serie T TK (Gold Caster), il codice articolo è il seguente: TK-50U.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TK-50U.
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TK-25U |
TK-50N |
TK-50R |
TK-65N |
TK-65R |
TK-65U |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 35 | ~35.00 | 9.8 | uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Fori rotondi (Due fori) | 29 | - | 36 | 18 | 25 | 12 | |
3.27 € | 1 | 8 giorni | 65 | ~35.00 | 34.3 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | ||
4.17 € | 1 | 8 giorni | 65 | ~35.00 | 29.4 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 46 | 35 | 59 | 49 | 50 | 20 | ||
5.51 € | 1 | 8 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | ||
7.28 € | 1 | 8 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 39.2 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 | ||
8.96 € | 1 | 8 giorni | 80 | 35.01~80.00 | 53.9 | uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro rotondo | 55 | 42 | 70 | 60 | 65 | 25 |