Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SUS-SJ100R-S
Codice componente
|
---|
SUS-SJ100R-S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.49 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | NA |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Materiale raccordo | Acciaio inox | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli generiche in acciaio inossidabile con perno per carichi medio-leggeri con piastra Serie S SJ (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: SUS-SJ100R-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SUS-SJ100R-S.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Con foro di montaggio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P2(mm)
Lunghezza piastra F1(mm)
Larghezza piastra F2(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SUS-SJ100NB |
SUS-SJ100NB-S |
SUS-SJ100R |
SUS-SJ100RB |
SUS-SJ100RB-S |
SUS-SJ100UB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Con foro di montaggio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale P1 (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale P2 (mm) | Lunghezza piastra F1 (mm) | Larghezza piastra F2 (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.18 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Disponibile | ||
85.99 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Disponibile | ||
67.15 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | NA | ||
75.57 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Disponibile | ||
83.36 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Disponibile | ||
81.26 € | 1 | 8 giorni | 132 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | uretano | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Foro lungo | 68(71) | 68(71) | 90 | 90 | 100 | 32 | Disponibile |