Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SA-125NB-S-M20XP2.5
Codice componente
|
---|
SA-125NB-S-M20XP2.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | Passo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.72 € | 1 | 8 giorni | 173 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 117.6 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddo | M20 | 125 | 38 | Disponibile | 2.5 |
Loading...
Tipo ruota | A vite | Materiale raccordo | Acciaio | Applicazione | Semplificazione della logistica, carrello a mano |
---|---|---|---|---|---|
Categoria di carico | Carico medio | Lunghezza gambo | 40 |
Si trova sulla pagina di Ruote girevoli generiche in acciaio Modello con bite per carichi medio-leggeri Serie S SA (Ruote Girevoli Gold), il codice articolo è il seguente: SA-125NB-S-M20XP2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA-125NB-S-M20XP2.5.
Configura
Proprietà di base
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Finecorsa
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Diam. filettatura
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Cuscinetto
Passo filettatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA-100NB-S-M20XP2.5 |
SA-100R-M20XP2.5 |
SA-100R-S-M20XP2.5 |
SA-125R-M20XP2.5 |
SA-125R-S-M20XP2.5 |
SA-125RB-M20XP2.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Finecorsa | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Diam. filettatura | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Cuscinetto | Passo filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.01 € | 1 | 8 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 98 | [Nylon] Nylon | Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza chimica / Resistenza agli oli / Resistenza al freddo | M20 | 100 | 32 | Disponibile | 2.5 | ||
27.23 € | 1 | 8 giorni | 138 | 80.01~140.00 | NA | 98 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M20 | 100 | 32 | NA | 2.5 | ||
32.00 € | 1 | 8 giorni | 138 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 98 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M20 | 100 | 32 | NA | 2.5 | ||
35.75 € | 1 | 8 giorni | 173 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M20 | 125 | 38 | NA | 2.5 | ||
41.55 € | 1 | 8 giorni | 173 | 80.01~140.00 | Con finecorsa di scorrimento | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M20 | 125 | 38 | NA | 2.5 | ||
39.46 € | 1 | 8 giorni | 173 | 80.01~140.00 | NA | 117.6 | [Gomma] Gomma | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | M20 | 125 | 38 | Disponibile | 2.5 |