Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-D-032-[1-50/1] |
DC-D-038-[1-50/1] |
DC-D-065-[1-30/1] |
DC-D-200-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 16 giorni | 32.4 | 38.6 | 0.06 | 32 | 32(1 1/4) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 37.3 | 44.5 | 0.06 | 38 | 38(1 1/2) | 1 ~ 50 | ||
- | 1 | 16 giorni | 64 | 73.2 | 0.04 | 65 | 65(2 1/2) | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 14 giorni | 205 | 216.8 | 0.01 | 200 | 200(8) | 1 ~ 20 |
Loading...
Materiale | PVC (cloruro di polivinile) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Liquido applicabile | Aria |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale mm (pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali