Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DC-NK-032-[1-50/1] |
DC-NK-038-[1-50/1] |
DC-NK-090-[1-30/1] |
DC-NK-100-[1-30/1] |
DC-NK-175-[1-20/1] |
DC-NK-300-[1-10/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale mm (pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | 32 | 39.2 | 0.1 | 32 | 32(1 1/4) | 1 ~ 50 | ||
1 | 11 giorni | 38 | 45.8 | 0.1 | 38 | 38(1 1/2) | 1 ~ 50 | ||
1 | 16 giorni | 88.9 | 99.3 | 0.07 | 90 | 90(3 1/2) | 1 ~ 30 | ||
1 | 11 giorni | 101.6 | 113.0 | 0.07 | 100 | 100(4) | 1 ~ 30 | ||
1 | 36 giorni | 177.8 | 192.4 | 0.03 | 175 | 175(7) | 1 ~ 20 | ||
1 | 56 giorni | 303 | 320.0 | 0.02 | 300 | 300(12) | 1 ~ 10 |
Loading...
Materiale | PVC (cloruro di polivinile) | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Bianco | Liquido applicabile | Aria |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Massima pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale mm (pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali