TAC Condotto in alluminio

TAC Condotto in alluminio
For ventilator ducts and air conditioning in housing, apartments, stores, etc. Flexible, bendable piping for easy use in narrow spaces. Can be shortened to around 1/5 of its original length for compact storage.

[Features]
· Superior in terms of flexibility and bending properties, so it can be laid in narrow spaces.
· TAC Duct Aluminum can be compressed to 1/5 of its original length, while TAC Duct Aluminum 2 can be compressed to 1/10 of its original length, allowing compact, space-saving storage.
· Repeatedly bendable. Excellent heat resistance (up to 80°C)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21102-38-5
21102-50-5
21102-65-5
21102-75-5
21102-100-5
21102-117-5
21102-125-5
21102-150-5
21102-175-5
21102-200-5
21102-250-5
21102-300-5
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)
(MPa)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Diametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici) Length
(m)
1 12 giorni 103945.00.0230381 1/25
1 12 giorni 105055.30.02355025
1 12 giorni 106470.30.0245652 1/25
1 11 giorni 107580.30.01557535
1 11 giorni 1098105.30.017010045
1 11 giorni 10113119.30.01751174 1/25
1 11 giorni 10125130.30.019012555
1 11 giorni 10150155.70.0110515065
1 11 giorni 10175180.70.0112017575
1 11 giorni 10200205.70.0115020085
1 11 giorni 10250255.90.008185250105
1 11 giorni 10300305.90.007230300125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Foglio in alluminio (Laminato) + Filo di acciaio temprato Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Termoresistenza
Colore Colore metallizzato Liquido applicabile Aria Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::80

Supporto tecnico