Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21181-50-[1-30/1] |
21181-100-1 |
21181-100-[2-30/1] |
21181-200-[1-20/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione ammessa (Temperatura ambiente) (MPa) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Diametro nominale (mm) | Diametro nominale (Pollici) | Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 giorni | 10 | 50.6 | 60.2 | 0.05 | 50 | 50 | 2 | 1 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | - | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 101.6 | 112.2 | 0.03 | 100 | 100 | 4 | 2 ~ 30 | ||
- | 1 | 10 giorni | 10 | 203.2 | 216.5 | 0.01 | 200 | 200 | 8 | 1 ~ 20 |
Loading...
Materiale | PVC rigido e flessibile resistente all'olio | Uso servizio taglio | Disponibile | Proprietà | Standard / Resistenza agli oli |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Avorio | Liquido applicabile | Aria / Nebbia d'olio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::50 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Pressione ammessa (Temperatura ambiente)(MPa)
Diametro nominale (mm)
Diametro nominale (Pollici)
Length(m)
Tipo
Attributi opzionali