Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SW2-4-3W
Codice componente
|
---|
SW2-4-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.03 € | 15,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 4.1 | 4 | - | 1 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 7.6 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Rondella elastica | Tipo | Rondella elastica | Tipo, rondelle elastiche | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di carico | N. 2 (carico medio) |
Si trova sulla pagina di Rondella elastica JIS, il codice articolo è il seguente: SW2-4-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SW2-4-3W.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Materiale: acciaio inox
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
D.E. D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SW2-10-3W |
SW2-10-SUS |
SW2-12 |
SW2-4-SUS |
SW2-5 |
SW2-5-3W |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Materiale: acciaio inox | Trattamento superficie (Dettaglio) | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.53 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 18.4 | ||
79.52 € | 900 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Colore tempra | 10.2 | 10 | - | 2.5 | Scatola/confezione | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Colore tempra | 18.4 | ||
58.09 € | 550 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 12.2 | 12 | - | 3 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 21.5 | ||
132.22 € | 15,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | Acciaio inox | Colore tempra | 4.1 | 4 | - | 1 | Scatola/confezione | - | [EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | Colore tempra | 7.6 | ||
46.26 € | 8,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 9.2 | |
81.28 € | 8,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 5.1 | 5 | - | 1.3 | Scatola/confezione | [JIS-SWRH Equiv.] JIS-SWRH72 | - | [Non fornito] Solo olio antiruggine | 9.2 |