Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWA-8-3W
Codice componente
|
---|
TWA-8-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Tipo, rondella dentata | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Profilo denti interni | 15 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella dentata |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle dentate JIS, il codice articolo è il seguente: TWA-8-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWA-8-3W.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (pollici)
Materiale: acciaio
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (M)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Tipo, rondella dentata
D.E. D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TWA-12-3W |
TWA-12-N |
TWA-14-3W |
TWA-8-N |
TWA-8-NPB |
TWA-8-PB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Tipo, rondella dentata | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 12.5 | 12 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Profilo denti interni | 21 | ||
96.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 12.5 | 12 | - | 1 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti interni | 21 | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 14.5 | 14 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti interni | 23 | ||
112.63 € | 3,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti interni | 15 | ||
1.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | Nichelatura | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Colore tempra | Profilo denti interni | 15 | ||
1.95 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | [Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-H | Colore tempra | 8.4 | 8 | - | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | - | Colore tempra | Profilo denti interni | 15 |