Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TWB-1/2-3W
Codice componente
|
---|
TWB-1/2-3W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Tipo, rondella dentata | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 13 | - | 1/2 | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti esterni | 22.5 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Anti-allentamento | Tipo | Rondella dentata |
---|
Si trova sulla pagina di Rondelle dentate JIS, il codice articolo è il seguente: TWB-1/2-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWB-1/2-3W.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Misura nominale vite (M)
Materiale: acciaio
Tipo
D.I. d(mm)
Misura nominale vite (pollici)
Spessore T(mm)
Unità di vendita
Trattamento superficie (Dettaglio)
Tipo, rondella dentata
D.E. D(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
TWA-12-3W |
TWA-12-N |
TWA-14-3W |
TWB-10-3W |
TWB-12-3W |
TWB-12-N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | D.I. d (mm) | Misura nominale vite (M) | Misura nominale vite (pollici) | Spessore T (mm) | Unità di vendita | Materiale: acciaio | Trattamento superficie (Dettaglio) | Tipo, rondella dentata | D.E. D (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 12.5 | 12 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Profilo denti interni | 21 | ||
96.25 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 12.5 | 12 | - | 1 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti interni | 21 | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 14.5 | 14 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti interni | 23 | ||
1.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | 10.5 | 10 | - | 0.9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | [Cromatura trivalente] Trivalente bianca | Profilo denti esterni | 18 | ||
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | [Cromatura trivalente] Cromatura trivalente | 12.5 | 12 | - | 1 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti esterni | 21 | ||
94.50 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | 10 | [Acciaio] Acciaio | Nichelatura | 12.5 | 12 | - | 1 | Scatola/confezione | [EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv. | Colore tempra | Profilo denti esterni | 21 |