Rondelle dentate JIS【1-60,000 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Rondelle dentate JIS

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TWA-24-3W

Codice componente
TWA-24-3W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Tipo, rondella dentata D.E. D
(mm)

0.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente2524-1.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.Colore tempraProfilo denti interni38

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella dentata

Si trova sulla pagina di Rondelle dentate JIS, il codice articolo è il seguente: TWA-24-3W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TWA-24-3W.

Tipologia prodotto

Codice componente
TWA-12-3W
TWA-12-N
TWA-14-3W
TWA-3-3W
TWA-3-N
TWA-3-NPB
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Misura nominale vite (pollici) Spessore T
(mm)
Unità di vendita Materiale: acciaio Trattamento superficie (Dettaglio) Tipo, rondella dentata D.E. D
(mm)

0.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca12.512-1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente biancaProfilo denti interni21

96.25 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura12.512-1Scatola/confezione[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.Colore tempraProfilo denti interni21

1.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Cromatura trivalente14.514-1Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.Colore tempraProfilo denti interni23

0.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente bianca3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.[Cromatura trivalente] Trivalente biancaProfilo denti interni6.5

3.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] AcciaioNichelatura3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)[EN 1.1206 Equiv.] EN 1.1206 Equiv.Colore tempraProfilo denti interni6.5

1.75 €

1 Disponibile 7 giorni 10[Bronzo fosforoso] JIS-C5191R-HNichelatura3.23-0.45Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)-Colore tempraProfilo denti interni6.5

Supporto tecnico