Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MDS30-2
Codice componente
|
---|
MDS30-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico applicato | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Altezza libera Ho (mm) | Carico (per 0.25h) (N) | Carico (per 0.50h) (N) | Carico (per 0.75h) (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza effettiva h (mm) | Unità di vendita | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Carico pesante | 63 | 31 | 4.9 | 5920 | 11400 | 16500 | 3.5 | 1.4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Loading...
Materiale | S60C – S70C, SK85, SUP10 |
---|
Si trova sulla pagina di Rondella MDS, il codice articolo è il seguente: MDS30-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MDS30-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Carico applicato
D.E. D(Ø)
D.I. d(Ø)
Altezza libera Ho(mm)
Carico (per 0.25h)(N)
Carico (per 0.50h)(N)
Carico (per 0.75h)(N/75%)
Spessore piastra t(mm)
Altezza effettiva h(mm)
Unità di vendita
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MDS100-2 |
MDS11-1 |
MDS11-2 |
MDS30-3 |
MDS35-1 |
MDS35-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Carico applicato | D.E. D (Ø) | D.I. d (Ø) | Altezza libera Ho (mm) | Carico (per 0.25h) (N) | Carico (per 0.50h) (N) | Carico (per 0.75h) (N/75%) | Spessore piastra t (mm) | Altezza effettiva h (mm) | Unità di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.83 € | 1 | 7 giorni | 10 | Carico pesante | 200 | 102 | 16.2 | 71700 | 139000 | 203000 | 12 | 4.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
0.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Carico leggero | 22.5 | 11.2 | 1.45 | 326 | 582 | 766 | 0.8 | 0.65 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |
0.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Carico pesante | 22.5 | 11.2 | 1.7 | 692 | 1280 | 1870 | 1.2 | 0.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |
5.78 € | 1 | 7 giorni | 10 | Carico leggero | 80 | 31 | 5.3 | 3870 | 6240 | 7610 | 2.5 | 2.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | ||
4.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Carico leggero | 71 | 36 | 4.5 | 3080 | 5380 | 7160 | 2.5 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | |
8.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | Carico pesante | 71 | 36 | 5.6 | 8130 | 15600 | 22600 | 4 | 1.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |