Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T5304-15 |
T5304-18 |
T5304-25 |
T5304-31 |
T5304-37 |
T5304-43 |
T5304-50 |
T5304-62 |
T5304-75 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 15 | 4~4.5 | 3.05 | 4-4.5 | |
0.61 € 0.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 18 | 4,5–5.5 | 3.76 | 4.5-5.5 | |
0.73 € 0.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 6–7 | 5.33 | 6-7 | |
0.08 € | 25 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 31 | 7.5~8.5 | 6.91 | 7.5-8.5 | |
0.45 € 0.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 37 | 9~10.5 | 8.41 | 9-10.5 | |
0.16 € | 25 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 43 | 11~12 | 9.91 | 11-12 | |
0.16 € 0.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 50 | 12~13 | 11.18 | 12-13 | |
0.36 € 0.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 62 | 15-17 | 13.49 | 15-17 | |
0.43 € | 25 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 75 | 18-20 | 16.05 | 18-20 |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anelli di sicurezza a K | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno | Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) |
Tipo prodotto | Anello di sicurezza | Trattamento superficie | Rivestimento fosfatico |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali