Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRTW-6 |
CRTW-6-SUS |
CRTW-8 |
CRTW-10 |
CRTW-10-SUS |
CRTW-12 |
CRTW-12-SUS |
CRTW-14 |
CRTW-14-SUS |
CRTW-16 |
CRTW-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale (d1) | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.03 € 0.01 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio | 2.2 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | Rivestimento fosfatico | |||
26.99 € 12.15 € | 1,000 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | Acciaio inox | 2.2 | 6 | Scatola/confezione | 6 | NA | ||
0.03 € | 34 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | Acciaio | 3.6 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | Rivestimento fosfatico | ||
0.03 € | 34 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | Acciaio | 5 | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | Rivestimento fosfatico | ||
0.49 € 0.15 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | Acciaio inox | 5 | 10 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 10 | NA | ||
0.04 € | 34 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio | 6.6 | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 12 | Rivestimento fosfatico | ||
0.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 12 | Acciaio inox | 6.6 | 12 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 12 | NA | ||
0.41 € 0.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 14 | Acciaio | 8.2 | 14 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 14 | Rivestimento fosfatico | ||
0.13 € | 34 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 14 | Acciaio inox | 8.2 | 14 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 14 | NA | ||
0.06 € | 34 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | Acciaio | 9.8 | 16 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 16 | Rivestimento fosfatico | ||
0.08 € | 34 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 18 | Acciaio | 11 | 18 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 18 | Rivestimento fosfatico |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione di spinta (per fori) | Profilo | Dado di spinta per fori | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | A spinta (inserimento) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Stock
Proprietà di base
Nominale (d1)
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali