Uretano / Modello TG in Uretano (Elettro Zincatura / Inossidabile)

Uretano / Modello TG in Uretano (Elettro Zincatura / Inossidabile)
[Features]
· Assembly type hanging band for hot/cold water hanging piping insulation.
· With "A10313 lock."

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10637-0187

Codice componente
A10637-0187
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.05 €

1 11 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta in uretano Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) 40–inf. a 50 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubi dell'acqua calda/fredda Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Diametro nominale (A) 40A
Diametro nominale (B) 1 1/2 Diametro esterno tubo compatibile(mm) 48.6 Spessore T materiale a ritenzione termica(mm) 20
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Uretano / Modello TG in Uretano (Elettro Zincatura / Inossidabile), il codice articolo è il seguente: A10637-0187.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10637-0187.

Supporto tecnico