Fascetta a sella / Sella in ottone (Codici componente)

Fascetta a sella / Sella in ottone
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Saddle band for narrow copper tubes.
Made of Brass.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10444-0015
A10444-0020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

0.46 €

1 Disponibile 5 giorni 1–inf. a 108A8

0.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10–inf. a 2010A10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in rame extra sottile Materiale Ottone
Trattamento superficie NA Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico