Raccordo per tubazione sospesa, Modello di montaggio SP con tenditore sospeso

Raccordo per tubazione sospesa, Modello di montaggio SP con tenditore sospeso
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Assembly type hanging band for spiral duct piping.
· Set includes an "A10312 suspension tongue" with an "A10224 assembly type without SP suspension tongue".
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10225-0019
A10225-0023
A10225-0038
A10225-0042
A10225-0057
A10225-0061
A10225-0076
A10225-0095
A10225-0108
A10225-0112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

6.21 €

1 6 giorni 80–inf. a 90φ7580

6.67 €

1 Disponibile 6 giorni 100–inf. a 200φ100103

9.60 €

1 Disponibile 13 giorni 100–inf. a 200φ125128

9.41 €

1 Disponibile 8 giorni 100–inf. a 200φ150153

12.43 €

1 13 giorni 100–inf. a 200φ175178

12.43 €

1 Disponibile 8 giorni 200–inf. a 300φ200203

22.25 €

1 6 giorni 200–inf. a 300φ225228

12.08 €

5.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

200–inf. a 300φ250253

26.35 €

1 11 giorni 200–inf. a 300φ275278

25.71 €

1 11 giorni 300–inf. a 400φ300303

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo per condotti a spirale
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico