Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10535-0011 |
A10535-0050 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Misura diametro tubo in acciaio | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | Dimensione H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.30 € | 1 | 13 giorni | 10–inf. a 20 | 15A | 15.88 | 35 | ||
10.87 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 22.22 | 50 |
Loading...
Tipo | Fascia da pavimento | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Rivestimento in cloruro di polivinile plastificato | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Misura diametro tubo in acciaio
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Dimensione H(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali