Raccordi per tubazioni sospese anti vibrazione sospesa 3t gomma con blocco

Raccordi per tubazioni sospese anti vibrazione sospesa 3t gomma con blocco
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Vibration proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· With 3mm rubber.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10178-0021
A10178-0055
A10178-0074
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

6.94 €

1 11 giorni 30–inf. a 4020A3/431.2

8.68 €

1 14 giorni 40–inf. a 5032A1 1/446.3

11.84 €

1 Disponibile 14 giorni 60–inf. a 7050A264.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico