Fascetta in resina / Sella PP anti-vibrazioni (Codici componente)

Fascetta in resina / Sella PP anti-vibrazioni
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪PP band for lifting piping SGP tube.
▪ With 3 mm rubber.
▪ When "PP saddle pedestal" is used, height adjustment at every 5 mm is possible.
· This product alone cannot visibly reduce the vibration transmissivity.
· Use for indoor piping.
· Use A pins or screws for attachment.
· Made of Polypropylene.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10520-0019
A10520-0038
A10520-0042
A10520-0057
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro tubo in acciaio Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.98 €

1.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30SGP-20A27.2

2.52 €

1.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

20–inf. a 30SGP-15A21.7

6.43 €

1 13 giorni 30–inf. a 40SGP-25A34

5.70 €

1 13 giorni 30–inf. a 40VD-20A31.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Tipo di tubo applicabile Tubo SGP Materiale Polipropilene
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico