CHS Accoppiamento ad attacco femmina Modello F

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHS-02F
CHS-03F
CHS-04F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale A
(mm)
Area di collegamento

11.44 €

1 5 giorni 58.5Rc1/4

11.36 €

1 10 giorni 59.5Rc3/8

13.79 €

10 8 giorni 59.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Attacco a presa O-ring Disponibile
Controllo portata NA

Supporto tecnico