Copertura dell'apertura per condotto duro TAC

Copertura dell'apertura per condotto duro TAC
Aesthetic cover for the end of a TAC rigid duct. Also prevents damage to the cut surface.

[Features]
· Vinyl chloride free cuffs for connecting to Totaku Industries TAC eco duct.
· Variety of sizes available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92215-55
92215-65
92215-75
92215-90
92215-100
92215-125
92215-150
92215-175
92215-200
92215-250
92215-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro nominale (mm) Diametro nominale (Pollici)

3.45 €

1 9 giorni 10552

3.73 €

1 9 giorni 10652 1/2

4.00 €

1 9 giorni 10753

4.61 €

1 9 giorni 10903 1/2

4.95 €

1 5 giorni 101004

5.21 €

1 9 giorni 101255

5.49 €

1 9 giorni 101506

6.02 €

1 9 giorni 101757

7.86 €

1 10 giorni 102008

9.54 €

1 9 giorni 1025010

10.71 €

1 9 giorni 1030012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Copertura apertura

Supporto tecnico