Connettore a contatto Five Modelo H Connettori maschi (HB-6-01M)

Connettore a contatto Five Modelo H Connettori maschi HB-6-01M

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: HB-6-01M

Marca: CHIYODA TSUSHO

Prezzo: 2.77

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

D.E.1 tubo applicabile: 6 φ

Misura filettatura T: R1/8


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HB-6-01M

Codice componente
HB-6-01M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

2.77 €

1 5 giorni 6R1/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini / Resistenza alla polverizzazione catodica Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento/montaggio a vite Connettori maschio Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Si trova sulla pagina di Connettore a contatto Five Modelo H Connettori maschi, il codice articolo è il seguente: HB-6-01M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HB-6-01M.

Tipologia prodotto

Codice componente
HB-10-04M
HB-12-02M
HB-12-03M
HB-6-02M
HB-6-03M
HB-6-M5M
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

5.01 €

1 10 giorni 10R1/2

4.70 €

1 10 giorni 12R1/4

4.73 €

1 10 giorni 12R3/8

2.94 €

1 5 giorni 6R1/4

3.72 €

1 10 giorni 6R3/8

3.33 €

1 10 giorni 6M5X0.8

Supporto tecnico