Angolo libero Modello ST

Angolo libero Modello ST
  • Sconto volumi elevati
Direction and rotation are unrestricted, preventing twisting and bending. ST type.

[Features]
· Direction can be freely changed, which is ideal for hand work with tools, etc.
· Rotation is also free and twisting and breaking of the hose is prevented.
· Screw element is treated with a sealant (R screw) and can be used for piping as-is.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3FA3F-8H
3FA3M-8H
3FAG2F-8H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo giunto Misura vite

40.69 €

1 7 giorni Filettatura femmina/maschioR3/8

40.57 €

1 Disponibile 10 giorni Filettatura maschioR3/8

40.60 €

1 7 giorni Filettatura femmina/maschioG1/4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Torsione Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina) Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura chimica
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa Struttura valvola Apertura a passaggio doppio
Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60 Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1
Diametro interno/esterno tubo flessibile 8×12

Supporto tecnico