Serie Zero-one - Zero-one a spirale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01S-803C
01S-803C-BG
01S-803F
01S-804C
01S-804C-BG
01S-804F
01S-805C
01S-805C-BG
01S-805F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gamma di esercizio
(mm)
Raccordo per tubi flessibili H1 Raccordo per tubi flessibili H2 Modello

36.13 €

1 5 giorni 3000CHS-50SN50PN-PLACon giunto

68.15 €

1 10 giorni 3000CHS-50SN50PN-PLAKit pistola soffiaggio d'aria

32.85 €

1 10 giorni 3000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANCon raccordo per tubi flessibili

39.81 €

1 5 giorni 4000CHS-50SN50PN-PLACon giunto

72.33 €

1 5 giorni 4000CHS-50SN50PN-PLAKit pistola soffiaggio d'aria

36.66 €

1 10 giorni 4000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANCon raccordo per tubi flessibili

43.34 €

1 15 giorni 5000CHS-50SN50PN-PLACon giunto

76.35 €

1 10 giorni 5000CHS-50SN50PN-PLAKit pistola soffiaggio d'aria

40.43 €

1 10 giorni 5000H5-G2FU-ANH5-G2F-ANCon raccordo per tubi flessibili

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Elicoidale Uso servizio taglio NA Diametro esterno(Ø) 8
D.E. [Distinzione] Fino a 8 Materiale uretano Liquido applicabile Aria compressa
Ambiente d'esercizio Standard Numero di fori(Conduttore) 1 Materiale, uretano Poliuretano
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) ::0.8 Compatibile con vuoto Non applicabile

Supporto tecnico