Ruota girevole con perno PMS-LB Modello con piastra Modello con leva doppi freni

Ruota girevole con perno PMS-LB Modello con piastra Modello con leva doppi freni
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
By employing a new material for the swivel part and thanks to a structure that surrounds and holds the steel ball with high precision, improvements in strength can be achieved while excess steel ball movement during swiveling can be effectively reduced. Swivel performance is improved, resulting in drastic reductions in wheel wear and hardware damage. This results in the product achieving a traveling distance three times or more that of conventional products, and enables smooth operation to be maintained longer. This product can be used for long periods of time with ease even at work sites where the need for occasional caster replacement is an issue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMS-130GUBLB(R)
PMS-130UWBLB(R)
PMS-130WBLB(R)
PMS-150AWLB(R)
PMS-150GUBLB(R)
PMS-150UWBLB(R)
PMS-150WBLB(R)
PMS-200AWLB(R)
PMS-200UWBLB(R)
PMS-200WBLB(R)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati Materiale lamina

44.15 €

1 5 giorni 177140.01~220.00180[uretano] uretano80(90)80(90)11011013040138Carico medio90-90, 80-80Nylon

57.77 €

28.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

177220.01~320.00250[uretano] uretano80(90)80(90)11011013035138Carico pesante90-90, 80-80Piastra in acciaio

51.45 €

1 5 giorni 177140.01~220.00180Gomma80(90)80(90)11011013040138Carico medio90-90, 80-80Piastra in acciaio

73.54 €

1 Disponibile 5 giorni 198220.01~320.00250Gomma87(94)87(94)12012015042138Carico pesante94-94, 87-87Alluminio

52.79 €

1 7 giorni 198140.01~220.00200[uretano] uretano87(94)87(94)12012015040138Carico pesante94-94, 87-87Nylon

84.31 €

1 5 giorni 198220.01~320.00300[uretano] uretano87(94)87(94)12012015038138Carico pesante94-94, 87-87Piastra in acciaio

56.83 €

1 Disponibile 5 giorni 198140.01~220.00200Gomma87(94)87(94)12012015040138Carico pesante94-94, 87-87Piastra in acciaio

90.82 €

1 5 giorni 250220.01~320.00300Gomma105(120)105(120)14414420045156Carico pesante120-120, 105-105Alluminio

129.24 €

1 Disponibile 5 giorni 250320.01~485.00400[uretano] uretano105(120)105(120)14414420042156Carico extra pesante120-120, 105-105Piastra in acciaio

91.60 €

1 5 giorni 250220.01~320.00250Gomma105(120)105(120)14414420043156Carico pesante120-120, 105-105Piastra in acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Apparecchi industriali
Freno Disponibile Cuscinetti rotella Disponibile Tipo di leva finecorsa Leva con doppio finecorsa (Destra)

Supporto tecnico