Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PMS-200WBLB(R)
Codice componente
|
---|
PMS-200WBLB(R) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Materiale lamina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.60 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | 105(120) | 105(120) | 144 | 144 | 200 | 43 | 156 | Carico pesante | 120-120, 105-105 | Piastra in acciaio |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra universale | Finecorsa | Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro lungo | Applicazione | Apparecchi industriali |
Freno | Disponibile | Cuscinetti rotella | Disponibile | Tipo di leva finecorsa | Leva con doppio finecorsa (Destra) |
Si trova sulla pagina di Ruota girevole con perno PMS-LB Modello con piastra Modello con leva doppi freni, il codice articolo è il seguente: PMS-200WBLB(R).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMS-200WBLB(R).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Raggio di rotazione(mm)
Combinazione di passi per fori asolati
Materiale lamina
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
PMS-130GUBLB(R) |
PMS-130UWBLB(R) |
PMS-130WBLB(R) |
PMS-150AWLB(R) |
PMS-150GUBLB(R) |
PMS-150UWBLB(R) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Raggio di rotazione (mm) | Categoria di carico | Combinazione di passi per fori asolati | Materiale lamina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.15 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [uretano] uretano | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 138 | Carico medio | 90-90, 80-80 | Nylon | ||
57.77 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 35 | 138 | Carico pesante | 90-90, 80-80 | Piastra in acciaio | |
46.73 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | 80(90) | 80(90) | 110 | 110 | 130 | 40 | 138 | Carico medio | 90-90, 80-80 | Piastra in acciaio | ||
66.60 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 42 | 138 | Carico pesante | 94-94, 87-87 | Alluminio | ||
45.10 € | 1 | 7 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | [uretano] uretano | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 40 | 138 | Carico pesante | 94-94, 87-87 | Nylon | ||
84.31 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | 87(94) | 87(94) | 120 | 120 | 150 | 38 | 138 | Carico pesante | 94-94, 87-87 | Piastra in acciaio |